Cilindro antigiro DZF-63- -A-P-A-S20

161306

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
1682 N
Curso
1 mm - 320 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados