Atuador antigiro DZF-63-100-A-P-A

161313

GTIN: 4052568129132

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
100 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados