Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Tecnologia de conexão elétrica

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Cabo com conector KMPPE-B-5

161878

GTIN: 4052568072124

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M16x0,75 conforme EN 61076-2-106
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
5 m