Cabo com conector KMPPE

  • Para bobinas eletromagnéticas com rosca M16x0,75
  • Para válvulas proporcionais de pressão MPPE e MPPES
  • Comprimento do cabo de 2,5 … 5 m
  • Com cabo de PVC
  • Temperatura do meio ambiente -30 ... +80 °C