Controlador do motor CMMP-AS-C5-11A-P3-M0
1622903
GTIN: 4052568243265
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Corrente nominal
5.5 A
Tensão nominal CA
400 V
Fases de tensão operacional nominal
3 fases
Potência nominal do controlador
3000 VA
Interface Fieldbus
CANopen - Modbus/TCP