Cilindro antigiro DZF-18-40-P-A

164017

GTIN: 4052568136307

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
18 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
153 N
Curso
40 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados