Cilindro antigiro DZF-18-80-P-A
164019
GTIN: 4052568136321
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
18 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
153 N
Curso
80 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados