Atuador antigiro DZF-25- -P-A

164024

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
1 mm - 200 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados