Cilindro antigiro DZF-32-320-P-A
164049
GTIN: 4052568136567
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
320 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados