Cilindro antigiro DZF-40- -P-A-S2

164051

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
633 N
Curso
1 mm - 320 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados