Cilindro antigiro DZF-40-100-P-A

164058

GTIN: 4052568136628

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
100 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados