Cilindro antigiro DZF-50- -P-A
164064
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
1 mm - 320 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados