Atuador antigiro DZF-50-40-P-A
164069
GTIN: 4052568136703
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
40 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados