Cilindro antigiro DZF-63-10-P-A
164081
GTIN: 4052568136796
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados