Cilindro antigiro DZF-63-125-P-A

164087

GTIN: 4052568136857

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
125 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados