Cilindro normalizado DSBG-32-40-PPSA-N3
1645461
GTIN: 4052568243364
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
415 N - 483 N
Curso
40 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável