Atuador normalizado DSBG-32-160-PPSA-N3
1645466
GTIN: 4052568243418
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
415 N - 483 N
Curso
160 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável