Cilindro normalizado DSBG-32-250-PPSA-N3

1645468

GTIN: 4052568243432

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
415 N - 483 N
Curso
250 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável