Cilindro normalizado DSBG-40-160-PPVA-N3

1646553

GTIN: 4052568017040

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
160 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados