Atuador normalizado DSBG-40-320-PPSA-N3

1646568

GTIN: 4052568243654

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
320 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável