Atuador normalizado DSBG-50-500-PPVA-N3

1646720

GTIN: 4052568243791

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
500 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados