Cilindro normalizado DSBG-50-320-PPSA-N3

1646732

GTIN: 4052568243890

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
320 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável