Atuador normalizado DSBG-63-200-PPSA-N3

1646762

GTIN: 4052568244118

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
200 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável