Cilindro normalizado DSBG-80- -PPSA-N3
1646784
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Curso
1 mm - 2800 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável