Cilindro normalizado DSBG-100-400-PPVA-N3

1646811

GTIN: 4052568017101

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
100 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
4712 N
Curso
400 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados