Cilindro antigiro EZH-10/40-40-A-B
164990
GTIN: 4052568012984
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
22 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
205 N
Curso
40 mm
Amortecimento
sem amortecimento