Atuador antigiro EZH-5/20-50-B
164994
GTIN: 4052568137397
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
12 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
49 N
Curso
50 mm
Amortecimento
sem amortecimento