Atuador antigiro DZH-40- -PPV-A-S6
16532
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
1 mm - 1000 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados