Cilindro antigiro DZH-63- -PPV-A-S6

16534

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
1 mm - 1000 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados