Regulador de pressão com acionamento elétrico PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1

1709213

GTIN: 4052568264048

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1
Pressão operacional
0 bar - 50 bar
Faixa de regulagem de pressão
0.4 bar - 40 bar
Máx. histerese de pressão
0.806 bar