Válvula de abertura e fechamento HEE-1/2-D-MIDI-24
172944
GTIN: 4052568013592
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
3600 l/min
Pressão operacional
2.5 bar - 16 bar
Tipo de acionamento
elétrico