Válvula de abertura e fechamento, elétrica HEE

  • Válvula 3/2 vias elétrica para ventilar ou purgar os sistemas pneumáticos
  • A conexão 3 permite a instalação de um silenciador ou a exaustão pode ser capturada
  • Com bobina eletromagnética, sem conector fêmea
  • Atuador de solenoide móvel 4 x 90°
  • Acionamento manual auxiliar de contato e com trava
  • Tensão de alimentação 24 V CC, 110, 230 V CA
  • Tamanhos Mini, Midi, Maxi