Válvula de abertura e fechamento HEE-1/4-D-MINI-110-NPT
173903
GTIN: 4052568315719
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
1/4 NPT
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1500 l/min
Pressão operacional
2.5 bar - 16 bar
Tipo de acionamento
elétrico