Válvula de abertura e fechamento HEE-1-D-MAXI-110-NPT
173915
GTIN: 4052568315832
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
1 NPT
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
6500 l/min
Pressão operacional
2.5 bar - 16 bar
Tipo de acionamento
elétrico