Cilindro normalizado DSBC-125-25-PPSA-N3

1804661

GTIN: 4052568248611

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
125 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
7363 N
Curso
25 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável