Cilindro normalizado DSBC-125-40-PPSA-N3

1804662

GTIN: 4052568248628

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
125 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
7363 N
Curso
40 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável