Cilindro normalizado CRDNG-80- -PPV-A-S6

185297

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Curso
10 mm - 2000 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados