Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Válvulas proporcionais

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula reguladora de pressão proporcional MPPES-3-1/8-2-420

187351

GTIN: 4052568148126

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias, fechada
Conexão pneumática 1
G1/8
Faixa de regulagem de pressão
0 bar - 2 bar
Pressão de entrada 1
3 bar - 4 bar