Cilindro redondo CRHD-32- -PPV-A-MC-S6

195549

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
10 mm - 500 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados