Cilindro redondo CRHD-50- -PPV-A-MC-S6
195551
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
10 mm - 500 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados