Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2025 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

06/2027 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

07/2027 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Válvulas direcionais normalizadas

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula solenoide MDH-5/2-D-1-M12-C

197125

GTIN: 4052568259464

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1200 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 1, conforme ISO 5599-1
Tipo de acionamento
elétrico