Atuador normalizado DSBG-160-160-PPVA-N3
2029468
GTIN: 4052568250607
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
160 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
12064 N
Curso
160 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados