Atuador normalizado DSBG-160-500-PPVA-N3

2029473

GTIN: 4052568250652

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
160 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
12064 N
Curso
500 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados