Atuador normalizado DSBG-160- -PPVA-N3
2035926
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
160 mm
Força teórica a 6 bar, avan ço
12064 N
Curso
1 mm - 2700 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados