Atuador normalizado DSBC-50-300-PPVA-N3
2098975
GTIN: 4052568251406
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
300 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados