Atuador normalizado DSBC-63-20-PPVA-N3
2125490
GTIN: 4052568251956
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
20 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados