Cilindro normalizado DSBC-80-300-PPSA-N3
2126641
GTIN: 4052568252137
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Curso
300 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável