Cilindro normalizado DSBC-63-30-PPSA-N3
2126685
GTIN: 4052568252151
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
30 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável