Cilindro normalizado DSBG-125-40-PPVA-N3
2159623
GTIN: 4052568252373
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
125 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
7363 N
Curso
40 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados