Atuador normalizado CRDSNU-B-25-200-PPS-A-MG-A1

2159644

GTIN: 4052568252519

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
200 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável